Ao usar um módulo de rede MDP90A em conexão com um módulo de conversor CC/CC MDE90A
As opções de monitoração térmica da resistência de frenagem para o módulo de rede MDP90A podem ser encontradas no manual do produto MOVIDRIVE® modular.
Se a monitoração térmica for acionada, o módulo de rede MDP90A se desconecta da rede. Todos os elementos do modul bus, incluindo o MDE90A, recebem a irregularidade crítica E47.3 do módulo de rede MDP90A e reagem a isso. O MDE90A bloqueia o estágio de saída, o que significa que não pode fluir mais energia do acumulador de energia para o circuito intermediário.
Observar que as especificações para o cabeamento EtherCAT® devem ser observadas para garantir a proteção da resistência de frenagem. Para isso, ver capítulo EnergyMode.
O módulo de rede MDP90A com resistência de frenagem deve ser conectado a um módulo de fonte chaveada de 24 V com conexão à rede de alimentação para garantir a proteção da resistência de frenagem. A alimentação CA deve estar permanentemente ligada, razão pela qual a SEW‑EURODRIVE recomenda monitorar a alimentação CA. Se o módulo de fonte chaveada MDS90A for usado, o sinal "AC-Available" estará disponível para isso.