同时使用供电模块MDP90A和DC/DC转换器模块MDE90A时

对于供电模块MDP90A,对制动电阻进行热监控的方法可以参见MOVIDRIVE® modular产品手册。

一旦触发热监控,则供电模块MDP90A会断开至电网的连接。接下来,所有模块总线设备(包括MDE90A)会收到供电模块MDP90A报告的严重故障E47.3,并且做出响应。MDE90A会禁用输出级,能量将无法再从蓄能器流向直流侧。

必须确保已遵守EtherCAT®布线方面的规定,以保证制动电阻能够受到保护。为此参见章节EnergyMode

带制动电阻的供电模块MDP90A必须连接在带有电源连接的24 V开关电源模块上,以保证制动电阻能够受到保护。必须始终存在交流电源,因此,SEW-EURODRIVE推荐对交流电源进行监控。如果使用了开关电源模块MDS90A,则会出现信号“AC-Available”。