使用供电模块MDP92A时
为了保护制动电阻,防止热过载,可以使用带有内部温度开关的制动电阻BW...-T或者一个热过载继电器。下图示例性地展示了供电模块MDP92A上制动电阻BW...-T的接口。
电路 |
|---|
|
[1] | 温度开关 |
[2] | 制动电阻 |
- 温度开关响应时,会分析供电模块中的信号。
- 供电模块报告故障E26.4“外部制动电阻故障”。
- 系统模块MOVIKIT®“PowerMode”或者“EnergyMode”会断开同步接触器,借此将蓄能器从直流侧断开。
- 如果供电模块配置为模块总线主站,并且相应设置了故障传输模式(参见章节模块总线故障),则故障也会转发给模块总线从站。这样一来,就可以利用已配置的故障反应进行响应。
- 不需要通过外部开关设备切断电网连接。