Con utilizzo del modulo di alimentazione MDP92A

Per proteggere la resistenza di frenatura dal sovraccarico termico è possibile utilizzare sia una resistenza di frenatura BW...-T con interruttore termico interno, sia un relè di sovraccarico termico. La figura seguente mostra un esempio di collegamento di una resistenza di frenatura BW...-T al modulo di alimentazione MDP92A.

Collegamento

[1]

interruttore termico

[2]

resistenza di frenatura

  • Con l'attivazione dell'interruttore termico il modulo di alimentazione valuta il segnale.
  • Il modulo di alimentazione segnala l'anomalia E26.4 "Anomalia resistenza di frenatura esterna".
  • Il modulo software MOVIKIT® "PowerMode" o "EnergyMode" apre i contattori di sincronizzazione e disconnette così l'accumulatore di energia dal circuito intermedio.
  • Se il modulo di alimentazione è configurato come master bus modulo e il modo di trasmissione anomalia è impostato in modo corrispondente (vedi cap. Anomalia del bus modulo), viene trasmessa l'anomalia anche agli slave bus modulo. In questo modo possono reagire alla causa errore configurata.
  • Non è necessario staccare il collegamento di rete tramite un dispositivo di commutazione esterno.