Bij gebruik van een voedingsmodule MDP92A

Om de remweerstand tegen thermische overbelasting te beschermen, kan ofwel een remweerstand BW...-T met interne temperatuurschakelaar of een thermisch overbelastingsrelais worden gebruikt. In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de aansluiting van een remweerstand BW...-T op een MDP92A-voedingsmodule.

Schakeling

[1]

Temperatuurschakelaar

[2]

Remweerstand

  • Als de temperatuurschakelaar reageert, wordt het signaal in de voedingsmodule geëvalueerd.
  • De voedingsmodule meldt fout E26.4 "Fout externe remweerstand".
  • De softwaremodule MOVIKIT® "PowerMode" of "EnergyMode" opent de synchroniseer-magneetschakelaars en koppelt daardoor de energieopslag van de tussenkring.
  • Als de voedingsmodule als modulebus-master is geconfigureerd en de fouttransmissiemodus overeenkomstig is ingesteld (zie hoofdstuk Fout Modulebus), wordt de fout ook doorgestuurd naar de modulebus-slaves. Op die manier kunnen deze reageren met hun geconfigureerde foutreactie.
  • Het scheiden van de netverbinding door een extern schakelapparaat is niet nodig.