Bij gebruik van een voedingsmodule MDP90A in combinatie met een DC/DC-omvormermodule MDE90A

De mogelijkheden voor de thermische bewaking van de remweerstand bij de voedingsmodule MDP90A vindt u in het producthandboek MOVIDRIVE® modular.

Als de thermische bewaking wordt geactiveerd, wordt de voedingsmodule MDP90A losgekoppeld van het net. Alle modulebusdeelnemers inclusief de MDE90A ontvangen dan de kritieke fout E47.3 van de voedingsmodule MDP90A en reageren hierop. De MDE90A blokkeert de eindtrap, waardoor er vanuit de energieopslag geen energie meer naar de tussenkring kan stromen.

De specificaties voor bekabeling van EtherCAT® moeten in acht worden genomen om de bescherming van de remweerstand te garanderen. Zie het hoofdstuk EnergyMode.

De voedingsmodule MDP90A met remweerstand moet worden aangesloten op een geschakelde 24 V-voedingsmodule met netaansluiting om de bescherming van de remweerstand te garanderen. De AC-voeding moet permanent zijn ingeschakeld. Daarom adviseert SEW-EURODRIVE de AC-voeding te bewaken. Als de geschakelde voedingsmodule MDS90A wordt gebruikt, staat hiervoor het signaal "AC-Available" ter beschikking.