Ao usar um módulo de rede MDP92A

Para proteger a resistência de frenagem contra sobrecarga térmica, pode ser usado uma resistência de frenagem BW...-T com um interruptor de temperatura interno ou um relé de sobrecarga térmico. A figura abaixo mostra um exemplo de como conectar uma resistência de frenagem BW...-T a um módulo de rede MDP92A.

Comutação

[1]

Interruptor de temperatura

[2]

Resistência de frenagem

  • Quando o interruptor de temperatura responde, o sinal é avaliado no módulo de rede.
  • O módulo de rede informa a irregularidade E26.4 "Irregularidade na resistência de frenagem externa".
  • O módulo de software MOVIKIT® "PowerMode" ou "EnergyMode" abre os contatores de sincronização e assim desativa o acumulador de energia do circuito intermediário.
  • Se o módulo de rede estiver configurado como mestre do modulbus e o modo de transmissão de irregularidades for ajustado adequadamente (ver capítulo Irregularidade no modulbus), a irregularidade também é transmitida aos escravos do modulbus. Desta forma, eles podem reagir com sua resposta a irregularidade configurada.
  • A separação da conexão elétrica através de um dispositivo de comutação externo não é necessária.