Contator de rede

Um contator de rede é usado para isolar eletricamente o sistema de eixo da rede de alimentação. A separação da rede de alimentação é necessária, por ex., para trabalhos elétricos no sistema de eixo.

Observar as seguintes especificações:

  • Utilizar apenas contatores de rede da categoria de utilização AC-3 (IEC 158-1) ou superior.
  • O contator de rede deve estar localizado antes do filtro de rede.
  • Não utilizar o contator de rede para a operação manual.
  • Fórmula para calcular a corrente de fase IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A

O módulo de rede MDP92A pode ser operado sem contator de rede.

INFORMAÇÃO

O bloqueio integrado do conversor CC/CC nos módulos de rede MDP92A não isola galvanicamente o bloco de eixo da rede de alimentação e, portanto, não o desconecta da fonte de alimentação. Se for necessário desconectar o bloco do eixo da fonte de alimentação, por ex., para trabalhos elétricos, ele deve ser desligado, por ex., por meio de uma chave geral. O desligamento é sempre específico do sistema, dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.