Contattore di rete

Si utilizza un contattore di rete per disconnettere galvanicamente il sistema di assi dalla rete di alimentazione. La disconnessione dalla rete di alimentazione è richiesta, ad es., per lavori elettrici sul sistema di assi.

Osservare le seguenti specifiche:

  • Utilizzare solo contattori di rete della categoria d'impiego AC-3 (IEC 158-1) o superiori.
  • Il contattore di rete deve essere collocato prima del filtro di rete.
  • Non utilizzare il contattore di rete per il modo jog.
  • Formula per il calcolo della corrente di fase IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A

È possibile il funzionamento del modulo di alimentazione MDP92A senza contattore di rete.

NOTA

Il blocco integrato del convertitore DC/DC nei moduli di alimentazione MDP92A non disconnette galvanicamente il blocco asse dalla rete di alimentazione e di conseguenza non è privo di tensione. Se è richiesto lo stato privo di tensione del blocco asse, ad es. per lavori elettrici, deve essere effettuata la disinserzione ad es. tramite interruttore principale. Fondamentalmente, la disinserzione avviene specifica per l'impianto in funzione del caso singolo concreto e nel rispetto delle normative in vigore.