Netmagneetschakelaar

Met een netmagneetschakelaar wordt het assysteem galvanisch van het voedingsnet gescheiden. De scheiding van het voedingsnet is bijvoorbeeld nodig voor elektrische werkzaamheden aan het assysteem.

Let op de volgende gegevens:

  • Gebruik alleen netmagneetschakelaars uit de gebruikscategorie AC-3 (IEC 158-1) of beter.
  • De netmagneetschakelaar moet vóór het netfilter aangebracht zijn.
  • Gebruik de netmagneetschakelaar niet voor het tipbedrijf.
  • Formule voor de berekening van de fasestroom IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A

Het bedrijf van de voedingsmodule MDP92A is mogelijk zonder netmagneetschakelaar.

AANWIJZING

De geïntegreerde blokkering van de DC/DC-omvormer bij voedingsmodule MDP92A scheidt het asblok niet galvanisch van het voedingsnet en schakelt het daardoor niet spanningsvrij. Om het asblok spanningsvrij te schakelen, moet het worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld met een hoofdschakelaar. De uitschakeling vindt principieel specifiek voor de installatie plaats afhankelijk van de concrete toepassing en rekening houdend met de geldende voorschriften.