电源接触器
使用电源接触器,以电气绝缘的方式将轴组从电网上断开。例如,在轴组上进行电气作业时,就必须从电网上断开。
请注意以下规定:
- 仅可采用使用类别为AC-3 (IEC 158-1) 或更高类别的电源接触器。
- 电源接触器必须安装在进线滤波器的前面。
- 电源接触器不适用于点动模式。
- 相位电流的计算公式:IL1 = IL2 = IL3 = IB × 2/3 + 0.5 A
供电模块MDP92A可不带电源接触器运行。
提示

对于供电模块MDP92A,DC/DC转换器的集成式禁用功能不会以电气绝缘的方式将轴组从电网上断开,因而不会将轴组断电。如需将轴组断电(例如为便于进行电气作业),则必须通过例如总开关进行关断。原则上,关断视具体设备而定并且取决于具体的应用场景,同时还要考虑到适用的规定。
更多的信息