Módulo de conversor CC/CC MDE90A-..

Terminal de conexão

Conexão

Breve descrição

X4

+UZ

Conexão do circuito intermediário

X4

-UZ

PE

Conexão PE

X5:24 V

24V_in

Tensão de alimentação 24 V

X5:GND

GND

X12:1

+VB

+UB Tomada para módulo de fonte chaveada MDS90A-..

X12:2

-ESA

Medição do polo negativo, acumulador no lado A

X12:3

-ESB

Medição do polo negativo, acumulador no lado B

X12:4

ICL

Reservado

X13

+VB

Conexão do acumulador externo de energia lado B +

X13

-UZ

Conexão do acumulador externo de energia lado B -

X33:1

24V_out

Saída de tensão de 24 VCC

X33:2

5V_out

Saída de tensão de 5 VCC

X33:3

TEMP SENSOR

Sensor de temperatura U+ contra X33:8

X33:4

ERROR

Ruptura do fio: n.c: +5 V corresponde a "ok"

X33:5

OVER VOLTAGE

Sobretensão: n.c: +5 V corresponde a "ok"

X33:6

CAN baixo

CAN baixo

X33:7

CAN HIGH

CAN alto

X33:8

GND

Potencial de referência para sinais e interface dos acumuladores de energia

X20:1

24V_out

Saída de tensão de 24 VCC

X20:2

DOR-C

Contato à relé conjunto

X20:3

DOR_NO

Contato NA

X20:4

DO03

Reservado

X20:5

DO02

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:6

DO01

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:7

DO00

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:8

DI02

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:9

DI01

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:10

DI00

pré-atribuído com "liberação de estágio de saída"

X20:11

GND

Potencial de referência para entradas e saídas digitais

X21:1

24V_out

Saída de tensão auxiliar 24 VCC

X21:2

DI03

programável pelo usuário

X21:3

 

Reservado

X21:4

 

Reservado

X30 OUT

System bus

X30 IN

X31_A

Rede CAN (interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE)

A funcionalidade das conexões X31_A e X31_B é idêntica.

X31_B