Modulo convertitore DC/DC MDE90A-..

Morsetto

Collegamento

Breve descrizione

X4

+UZ

collegamento del circuito intermedio

X4

-UZ

PE

collegamento conduttore di terra

X5:24 V

24V_in

tensione di alimentazione 24 V

X5:GND

GND

X12:1

+UB

presa +UB per modulo alimentatore MDS90A-..

X12:2

-ESA

misurazione polo negativo, accumulatore sul lato A

X12:3

-ESB

misurazione polo negativo, accumulatore sul lato B

X12:4

ICL

riservato

X13

+UB

collegamento accumulatori esterni sul lato B +

X13

-UZ

collegamento accumulatori esterni sul lato B -

X33:1

24V_out

output tensione 24 V DC

X33:2

5V_out

output tensione 5 V DC

X33:3

TEMP SENSOR

sensore di temperatura U+ verso X33:8

X33:4

ERROR

rottura del filo: n.c.: +5 V corrisponde a "in regola"

X33:5

OVER VOLTAGE

sovratensione: n.c.: +5 V corrisponde a "in regola"

X33:6

CAN LOW

CAN low

X33:7

CAN HIGH

CAN high

X33:8

GND

potenziale di riferimento per segnali e interfaccia accumulatore di energia

X20:1

24V_out

output tensione 24 V DC

X20:2

DOR-C

contatto relè comune

X20:3

DOR_NO

contatto di chiusura

X20:4

DO03

riservato

X20:5

DO02

programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

X20:6

DO01

programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

X20:7

DO00

programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

X20:8

DI02

programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

X20:9

DI01

programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT®

X20:10

DI00

pre-assegnato con "abilitazione stadio finale"

X20:11

GND

potenziale di riferimento per ingressi digitali e uscite digitali

X21:1

24V_out

output tensione ausiliaria 24 V DC

X21:2

DI03

programmabile dall'utente

X21:3

 

riservato

X21:4

 

riservato

X30 OUT

bus di sistema

X30 IN

X31_A

bus CAN (interfaccia di servizio SEW‑EURODRIVE)

La funzionalità dei collegamenti X31_A e X31_B è identica.

X31_B