DC/DC-Wandlermodul MDE90A-..

Klemme

Anschluss

Kurzbeschreibung

X4

+UZ

Zwischenkreisanschluss

X4

-UZ

PE

Schutzleiteranschluss

X5:24 V

24V_in

24-V-Versorgungsspannung

X5:GND

GND

X12:1

+UB

+UB Abgriff für Schaltnetzteil-Modul MDS90A-..

X12:2

-ESA

Messung Minuspol, Speicher auf A-Seite

X12:3

-ESB

Messung Minuspol, Speicher auf B-Seite

X12:4

ICL

reserviert

X13

+UB

Anschluss externer Energiespeicher B-seitig +

X13

-UZ

Anschluss externer Energiespeicher B-seitig -

X33:1

24V_out

DC-24-V-Spannungsausgang

X33:2

5V_out

DC-5-V-Spannungsausgang

X33:3

TEMP SENSOR

Temperaturfühler U+ gegen X33:8

X33:4

ERROR

Drahtbruch: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung"

X33:5

OVER VOLTAGE

Überspannung: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung"

X33:6

CAN LOW

CAN low

X33:7

CAN HIGH

CAN high

X33:8

GND

Bezugspotenzial für Signale und Schnittstelle Energiespeicher

X20:1

24V_out

DC-24-V-Spannungsausgang

X20:2

DOR-C

gemeinsamer Relaiskontakt

X20:3

DOR_NO

Schließer

X20:4

DO03

reserviert

X20:5

DO02

frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT®

X20:6

DO01

frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT®

X20:7

DO00

frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®

X20:8

DI02

frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT®

X20:9

DI01

frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT®

X20:10

DI00

vorbelegt mit "Endstufenfreigabe"

X20:11

GND

Bezugspotenzial für Digitaleingänge und Digitalausgänge

X21:1

24V_out

DC-24-V-Hilfsspannungsausgang

X21:2

DI03

frei programmierbar

X21:3

 

reserviert

X21:4

 

reserviert

X30 OUT

Systembus

X30 IN

X31_A

CAN-Bus (SEW-EURODRIVE-Service-Schnittstelle)

Die Funktionalität der Anschlüsse X31_A und X31_B ist identisch.

X31_B