Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A-..
Klemme | Anschluss | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
X1:1 | +UB | Spannung B-Seite für Anschluss des Schaltnetzteil-Moduls MDS90A-.. |
X1:2 | -ES | Messanschluss Minuspol externer Energiespeicher |
X1:3 | +R | Anschluss Bremswiderstand |
X1:4 | -R | |
X1:5 | L1 | Netzanschluss |
X1:6 | L2 | |
X1:7 | L3 | |
| PE | Schutzleiteranschluss für Netzanschluss und Bremswiderstand |
X4 | +UZ | Zwischenkreisanschluss |
X4 | -UZ | |
| PE | Schutzleiteranschluss |
X4_B | +UZ | Zwischenkreisanschluss für externen Energiespeicher |
X4_B | -UZ | |
| PE | Schutzleiteranschluss |
X5:24 V | 24V_in | 24-V-Versorgungsspannung |
X5:GND | GND | |
X7:1 | +TEMP_R | DC-24-V-Hilfsspannungsausgang |
X7:2 | -TEMP_R | Sensoreingang für Temperaturüberwachung des Bremswiderstands |
X7:3 | reserviert |
|
X7:4 | reserviert |
|
X33:1 | 24V_out | DC-24-V-Spannungsausgang |
X33:2 | 5V_out | DC-5-V-Spannungsausgang |
X33:3 | TEMP SENSOR | Temperaturfühler U+ gegen X33:8 |
X33:4 | ERROR | Drahtbruch: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung" |
X33:5 | OVER VOLTAGE | Überspannung: n.c: +5 V entspricht "in Ordnung" |
X33:6 | CAN LOW | CAN low |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high |
X33:8 | GND | Bezugspotenzial für Signale und Schnittstelle Energiespeicher |
X20:1 | 24V_out | DC-24-V-Spannungsausgang |
X20:2 | DOR-C | gemeinsamer Relaiskontakt |
X20:3 | DOR-NO | Schließer |
X20:4 | DO03 | frei programmierbar |
X20:5 | DO02 | frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:6 | DO01 | frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:7 | DO00 | frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:8 | DI02 | frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:9 | DI01 | frei programmierbar, oder belegt durch MOVIKIT® |
X20:10 | DI00 | vorbelegt mit "Endstufenfreigabe" |
X20:11 | GND | Bezugspotenzial für Digitaleingänge und Digitalausgänge |
X30 OUT | Systembus | |
X30 IN | ||
X31_A | CAN-Bus (SEW-EURODRIVE-Service-Schnittstelle) Die Funktionalität der Anschlüsse X31_A und X31_B ist identisch. | |
X31_B |