Voedingsmodule met geregelde tussenkringspanning MDP92A-..
Klem | Aansluiting | Korte beschrijving |
|---|---|---|
X1:1 | +UB | Spanning B-zijde voor aansluiting van geschakelde voedingsmodule MDS90A-.. |
X1:2 | -ES | Meetaansluiting minpool van de externe energieopslag |
X1:3 | +R | Aansluiting remweerstand |
X1:4 | -R | |
X1:5 | L1 | Netaansluiting |
X1:6 | L2 | |
X1:7 | L3 | |
| PE | Aansluiting van de aardleiding voor netaansluiting en remweerstand |
X4 | +UTK | Tussenkringaansluiting |
X4 | -UTK | |
| PE | Aansluiting van de aardleiding |
X4_B | +UTK | Tussenkringaansluiting voor externe energieopslag |
X4_B | -UTK | |
| PE | Aansluiting van de aardleiding |
X5:24 V | 24V_in | 24V-voedingsspanning |
X5:GND | GND | |
X7:1 | +TEMP_R | 24 V DC-hulpspanningsuitgang |
X7:2 | -TEMP_R | Sensoringang voor temperatuurbewaking van de remweerstand |
X7:3 | Gereserveerd |
|
X7:4 | Gereserveerd |
|
X33:1 | 24V_out | 24 V DC-spanningsuitgang |
X33:2 | 5V_out | 5 V DC-spanningsuitgang |
X33:3 | TEMP SENSOR | Temperatuurvoeler U+ tegen X33:8 |
X33:4 | ERROR | Draadbreuk: n.c: +5 V komt overeen met "in orde" |
X33:5 | OVER VOLTAGE | Overspanning: n.c: +5 V komt overeen met "in orde" |
X33:6 | CAN LOW | CAN low |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high |
X33:8 | GND | Referentiepotentiaal voor signalen en interfaces energieopslag |
X20:1 | 24V_out | 24 V DC-spanningsuitgang |
X20:2 | DOR-C | Gemeenschappelijk relaiscontact |
X20:3 | DOR-NO | Sluiter |
X20:4 | DO03 | Vrij programmeerbaar |
X20:5 | DO02 | Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® |
X20:6 | DO01 | Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® |
X20:7 | DO00 | Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® |
X20:8 | DI02 | Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® |
X20:9 | DI01 | Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT® |
X20:10 | DI00 | Toegewezen aan "Eindtrapvrijgave" |
X20:11 | GND | Referentiepotentiaal voor binaire in- en uitgangen |
X30 OUT | Systeembus | |
X30 IN | ||
X31_A | CAN-bus (SEW-EURODRIVE service-interface) De functionaliteit van de aansluitingen X31_A en X31_B is identiek. | |
X31_B |