带可控直流侧电压的供电模块MDP92A-..
端子 | 连接 | 简述 |
|---|---|---|
X1:1 | +UB | 用于连接开关电源模块MDS90A-..的操作侧电压 |
X1:2 | -ES | 外部蓄能器负极测量接口 |
X1:3 | +R | 制动电阻接头 |
X1:4 | -R | |
X1:5 | L1 | 电源连接 |
X1:6 | L2 | |
X1:7 | L3 | |
| PE | 用于电源连接和制动电阻的保护接地连接 |
X4 | +UZ | 直流侧连接 |
X4 | -UZ | |
| PE | 保护接地连接 |
X4_B | +UZ | 外部蓄能器直流侧接口 |
X4_B | -UZ | |
| PE | 保护接地连接 |
X5:24 V | 24V_in | +24 V电源电压 |
X5:GND | GND | |
X7:1 | +TEMP_R | DC 24V辅助电压输出端 |
X7:2 | -TEMP_R | 用于监控制动电阻温度的传感器输入端 |
X7:3 | 保留 |
|
X7:4 | 保留 |
|
X33:1 | 24V_out | DC 24 V电压输出端 |
X33:2 | 5V_out | DC 5V电压输出端 |
X33:3 | TEMP SENSOR | 温度传感器U+对应于X33:8 |
X33:4 | ERROR | 断线:n.c:+5 V对应于“正常” |
X33:5 | OVER VOLTAGE | 过压:n.c:+5 V对应于“正常” |
X33:6 | CAN LOW | CAN low |
X33:7 | CAN HIGH | CAN high |
X33:8 | GND | 用于信号的参考电位和蓄能器接口 |
X20:1 | 24V_out | DC 24 V电压输出端 |
X20:2 | DOR-C | 通用继电器触点 |
X20:3 | DOR-NO | 常开触点 |
X20:4 | DO03 | 可自由编程 |
X20:5 | DO02 | 可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |
X20:6 | DO01 | 可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |
X20:7 | DO00 | 可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |
X20:8 | DI02 | 可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |
X20:9 | DI01 | 可自由编程,或由MOVIKIT®占用 |
X20:10 | DI00 | 已被“输出级放行”预占用 |
X20:11 | GND | 数字量输入端和数字量输出端的参考电位 |
X30 OUT | 系统总线 | |
X30 IN | ||
X31_A | CAN总线(SEW-EURODRIVE服务接口) 接口X31_A和X31_B的功能是相同的。 | |
X31_B |