Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A-..

Terminal de conexão

Conexão

Breve descrição

X1:1

+VB

Tensão do lado B para conexão do módulo de fonte chaveada MDS90A-..

X1:2

-ES

Conexão de medição Polo negativo do acumulador de energia

X1:3

+R

Conexão à resistência de frenagem

X1:4

-R

X1:5

L1

Conexão à rede de alimentação

X1:6

L2

X1:7

L3

PE

Conexão PE para conexão à rede de alimentação e resistência de frenagem

X4

+UZ

Conexão do circuito intermediário

X4

-UZ

PE

Conexão PE

X4_B

+UZ

Conexão do circuito intermediário para acumulador externo de energia

X4_B

-UZ

PE

Conexão PE

X5:24 V

24V_in

Tensão de alimentação 24 V

X5:GND

GND

X7:1

+TEMP_R

Saída de tensão auxiliar 24 VCC

X7:2

-TEMP_R

Entrada do sensor para monitoração de temperatura da resistência de frenagem

X7:3

Reservado

 

X7:4

Reservado

 

X33:1

24V_out

Saída de tensão de 24 VCC

X33:2

5V_out

Saída de tensão de 5 VCC

X33:3

TEMP SENSOR

Sensor de temperatura U+ contra X33:8

X33:4

ERROR

Ruptura do fio: n.c: +5 V corresponde a "ok"

X33:5

OVER VOLTAGE

Sobretensão: n.c: +5 V corresponde a "ok"

X33:6

CAN baixo

CAN baixo

X33:7

CAN HIGH

CAN alto

X33:8

GND

Potencial de referência para sinais e interface dos acumuladores de energia

X20:1

24V_out

Saída de tensão de 24 VCC

X20:2

DOR-C

Contato à relé conjunto

X20:3

DOR-NO

Contato NA

X20:4

DO03

programável pelo usuário

X20:5

DO02

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:6

DO01

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:7

DO00

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:8

DI02

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:9

DI01

Livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT®

X20:10

DI00

pré-atribuído com "liberação de estágio de saída"

X20:11

GND

Potencial de referência para entradas e saídas digitais

X30 OUT

System bus

X30 IN

X31_A

Rede CAN (interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE)

A funcionalidade das conexões X31_A e X31_B é idêntica.

X31_B