DC/DC转换器模块MDE90A-..

端子

连接

简述

X4

+UZ

直流侧连接

X4

-UZ

PE

保护接地连接

X5:24 V

24V_in

+24 V电源电压

X5:GND

GND

X12:1

+UB

用于开关电源模块MDS90A-..的+UB引出头

X12:2

-ESA

负极测量,驱动侧蓄能器

X12:3

-ESB

负极测量,操作侧蓄能器

X12:4

ICL

保留

X13

+UB

操作侧外部蓄能器接头+

X13

-UZ

操作侧外部蓄能器接头-

X33:1

24V_out

DC 24 V电压输出端

X33:2

5V_out

DC 5V电压输出端

X33:3

TEMP SENSOR

温度传感器U+对应于X33:8

X33:4

ERROR

断线:n.c:+5 V对应于“正常”

X33:5

OVER VOLTAGE

过压:n.c:+5 V对应于“正常”

X33:6

CAN LOW

CAN low

X33:7

CAN HIGH

CAN high

X33:8

GND

用于信号的参考电位和蓄能器接口

X20:1

24V_out

DC 24 V电压输出端

X20:2

DOR-C

通用继电器触点

X20:3

DOR_NO

常开触点

X20:4

DO03

保留

X20:5

DO02

可自由编程,或由MOVIKIT®占用

X20:6

DO01

可自由编程,或由MOVIKIT®占用

X20:7

DO00

可自由编程,或由MOVIKIT®占用

X20:8

DI02

可自由编程,或由MOVIKIT®占用

X20:9

DI01

可自由编程,或由MOVIKIT®占用

X20:10

DI00

已被“输出级放行”预占用

X20:11

GND

数字量输入端和数字量输出端的参考电位

X21:1

24V_out

DC 24V辅助电压输出端

X21:2

DI03

可自由编程

X21:3

 

保留

X21:4

 

保留

X30 OUT

系统总线

X30 IN

X31_A

CAN总线(SEW-EURODRIVE服务接口)

接口X31_A和X31_B的功能是相同的。

X31_B