DC/DC-omvormermodule MDE90A-..

Klem

Aansluiting

Korte beschrijving

X4

+UTK

Tussenkringaansluiting

X4

-UTK

PE

Aansluiting van de aardleiding

X5:24 V

24V_in

24V-voedingsspanning

X5:GND

GND

X12:1

+UB

+UB aftakking voor geschakelde voedingsmodule MDS90A-..

X12:2

-ESA

Meting minpool, opslag aan A-zijde

X12:3

-ESB

Meting minpool, opslag aan B-zijde

X12:4

ICL

Gereserveerd

X13

+UB

Aansluiting externe energieopslag aan B-zijde +

X13

-UTK

Aansluiting externe energieopslag aan B-zijde -

X33:1

24V_out

24 V DC-spanningsuitgang

X33:2

5V_out

5 V DC-spanningsuitgang

X33:3

TEMP SENSOR

Temperatuurvoeler U+ tegen X33:8

X33:4

ERROR

Draadbreuk: n.c: +5 V komt overeen met "in orde"

X33:5

OVER VOLTAGE

Overspanning: n.c: +5 V komt overeen met "in orde"

X33:6

CAN LOW

CAN low

X33:7

CAN HIGH

CAN high

X33:8

GND

Referentiepotentiaal voor signalen en interfaces energieopslag

X20:1

24V_out

24 V DC-spanningsuitgang

X20:2

DOR-C

Gemeenschappelijk relaiscontact

X20:3

DOR_NO

Sluiter

X20:4

DO03

Gereserveerd

X20:5

DO02

Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

X20:6

DO01

Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

X20:7

DO00

Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

X20:8

DI02

Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

X20:9

DI01

Vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

X20:10

DI00

Toegewezen aan "Eindtrapvrijgave"

X20:11

GND

Referentiepotentiaal voor binaire in- en uitgangen

X21:1

24V_out

24 V DC-hulpspanningsuitgang

X21:2

DI03

Vrij programmeerbaar

X21:3

 

Gereserveerd

X21:4

 

Gereserveerd

X30 OUT

Systeembus

X30 IN

X31_A

CAN-bus (SEW-EURODRIVE service-interface)

De functionaliteit van de aansluitingen X31_A en X31_B is identiek.

X31_B