Dados de desempenho
MOVIDRIVE® modular | MDP92A-0250-503-4-S00 |
|---|---|
Potência nominal PN | 25 kW |
Potência máxima em UN | 40 kW |
Entrada | |
Tensão nominal de rede (conforme EN 50160) CA Vrede | 3 × 200 – 500 V |
Corrente nominal de rede CA Irede | 40 A |
Frequência de rede frede | 50 – 60 Hz ± 5% |
Conexão X1 | Conector, 0.75 – 16 mm2 |
Conexão PE | Parafuso M6 × 16, máx. 35 mm2 |
Saída (circuito intermediário) | |
Tensão nominal do circuito intermediário UTCI | 560 VCC |
Faixa ajustável | 0 – 800 V |
Tensão máxima | 1000 V |
Corrente nominal do circuito intermediário CC INZK | 50 A |
Corrente do circuito intermediário máx. CC IZK max | 80 A (para 60 s) |
Capacidade de sobrecarga | 160% PN por 60 s |
Conexão -UZ/+UZ | Trilhos de cobre |
Parafuso M6 × 16 | |
Conexão PE | Parafuso M6 × 16 |
Conexão do acumulador externo de energia | Parafuso M6 × 16, máx. 35 mm2 |
Chopper de frenagem e resistência de frenagem | |
Valor mínimo da resistência de frenagem RBWmin | 10 Ω |
Potência máxima do chopper de frenagem | sem limitação |
Conexão X1 | Conector 0.75 – 16 mm2 |
Conexão PE | Parafuso M6 × 16 |
Modo de operação "Carga alternada" | |
I1 = sobrecarga I2 = tempo de descanso | 160% IN para 60 s 50% IN para 120 s |
Informação geral | |
Rendimento | > 99% |
Capacitância do circuito intermediário | 350 μF |
Potência nominal dissipada 24 V | 15 W |
Potência nominal dissipada Módulo de potência | 300 W |
Peso | 14 kg |
Dimensões | |
Largura | 150 mm |
Altura | 428 mm |
Profundidade | 265 mm |