Dados do sistema eletrônico – Bornes de sinal
| Designação dos bornes | Especificação |
|---|---|---|
Informação geral | ||
Versão |
| Conforme IEC 61131-2 |
Tensão de alimentação | ||
Conexão | X5 | 24 VCC -10%, +20% de acordo com EN 61131 |
Contatos de conexão | Trilhos de cobre 2 × 5 mm², tampa roscada M4 | |
Monitoração de temperatura da resistência de frenagem | ||
Avaliação do sensor de temperatura na resistência de frenagem | X7:1 | Saída de tensão auxiliar de 24 VCC para alimentação de X7: 2 |
X7: 2 | Entrada do sensor para monitoração de temperatura da resistência de frenagem.
Conectar somente contatos de sinal livres de potencial. | |
X7: 3 – 4 | Reservado | |
Contatos de conexão |
| Conector 1 fio: 0.14 – 1.5 mm² |
Entradas digitais | ||
Duração do ciclo E/S |
| 1 ms |
Quantidade |
| 3 |
Tempo de resposta |
| 100 μs + duração do ciclo |
Atribuição | X20: 1 | Saída de tensão auxiliar 24 VCC, máximo 50 mA |
X20: 8 – 10 | DI02: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT® DI01: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT® DI00: pré-atribuído com "liberação de estágio de saída" | |
X20: 11 | GND | |
Contatos de conexão |
| Conector 1 fio: 0.14 – 1.5 mm² |
Saídas digitais | ||
Duração do ciclo E/S |
| 1 ms |
Quantidade |
| 5 |
Tempo de resposta |
| 175 μs + duração do ciclo |
Corrente de saída |
| Imax = 50 mA |
Proteção contra curto-circuito |
| Sim |
Atribuição | X20: 2 – 3 | DOR-C: contato à relé DOR-NO: contato normalmente aberto Imax = 2 A Umax = 30 V Pmáx = 60 W |
X20: 4 – 7 | DO00: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT® DO01: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT® DO02: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT® DO03: livremente programável ou ocupado pelo MOVIKIT® | |
X20: 11 | GND | |
Contatos de conexão |
| Conector 1 fio: 0.14 – 1.5 mm² |
Interface de sinal para acumulador externo de energia | ||
| X33: 1 | Saída de tensão auxiliar 24 VCC |
| X33: 2 | Saída de tensão auxiliar 5 VCC Imax = 800 mA |
| X33: 3 | Entrada analógica 0 – 5 V |
| X33: 4 – 5 | Entrada digital 0 – 5 V |
| X33: 6 – 7 | reservado para CAN |
| X33: 8 | GND |
Contatos de conexão |
| Conector 1 fio: 0.14 – 1.5 mm² |