Elektronische gegevens – signaalklemmen

 

Aanduiding van de klemmen

Specificatie

Algemeen

Uitvoering

 

Conform IEC 61131-2

Voedingsspanning

Aansluiting

X5

24 V DC -10%/+20% overeenkomstig EN 61131

Aansluitcontacten

Cu-rails 2 x 5 mm², M4-wartel

Temperatuurbewaking remweerstand

Verwerking van de temperatuurvoeler op de remweerstand

X7:1

24 V DC-hulpspanningsuitgang voor de voeding van X7: 2

X7: 2

Sensoringang voor temperatuurbewaking van de remweerstand.

  • Meldcontact gesloten: temperatuur niet te hoog
  • Meldcontact geopend: Te hoge temperatuur

Sluit alleen potentiaalvrije meldcontacten aan.

X7: 3 – 4

Gereserveerd

Aansluitcontacten

 

Connector

1 ader: 0.14 – 1.5 mm²

Digitale ingangen

Cyclustijd I/O

 

1 ms

Aantal

 

3

Reactietijd

 

100 μs + cyclustijd

Bezetting

X20: 1

24 V DC-hulpspanningsuitgang, maximaal 50 mA

X20: 8 – 10

DI02: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

DI01: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

DI00: toegewezen aan "Eindtrapvrijgave"

X20: 11

GND

Aansluitcontacten

 

Connector

1 ader: 0.14 – 1.5 mm²

Digitale uitgangen

Cyclustijd I/O

 

1 ms

Aantal

 

5

Reactietijd

 

175 μs + cyclustijd

Uitgangsstroom

 

Imax = 50 mA

Kortsluitbeveiliging

 

Ja

Bezetting

X20: 2 – 3

DOR-C: Relaiscontact

DOR-NO: Maakcontact

Imax = 2 A

Umax = 30 V

Pmax = 60 W

X20: 4 – 7

DO00: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

DO01: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

DO02: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

DO03: vrij programmeerbaar of bezet door MOVIKIT®

X20: 11

GND

Aansluitcontacten

 

Connector

1 ader: 0.14 – 1.5 mm²

Signaalinterface voor externe energieopslag

 

X33: 1

24 V DC-hulpspanningsuitgang

 

X33: 2

5 V DC-hulpspanningsuitgang Imax = 800 mA

 

X33: 3

0 – 5 V analoge ingang

 

X33: 4 – 5

0 – 5 V digitale ingang

 

X33: 6 – 7

Gereserveerd voor CAN

 

X33: 8

GND

Aansluitcontacten

 

Connector

1 ader: 0.14 – 1.5 mm²