Vermogensgegevens

MOVIDRIVE® modular

MDP92A-0250-503-4-S00

Nominaal vermogen PN

25 kW

Maximaal vermogen bij UN

40 kW

Ingang

Nominale netspanning (conform EN 50160) AC Unet

3 × 200 − 500 V

Nominale netstroom AC Inet

40 A

Netfrequentie fnet

50 – 60 Hz ± 5%

Aansluiting X1

Connector, 0.75 – 16 mm2

Aansluiting PE

Schroef M6 × 16, max. 35 mm2

Uitgang (tussenkring)

Nominale tussenkringspanning UNTK

560 V DC

Instelbaar bereik

0 – 800 V

Maximumspanning

1000 V

Nominale tussenkringstroom DC INTK

50 A

Max. tussenkringstroom DC ITK max

80 A (gedurende 60 s)

Overbelastbaarheid

160% PN gedurende 60 s

Aansluiting -UZ/+UZ

Cu-rails

Schroef M6 × 16

Aansluiting PE

Schroef M6 × 16

Aansluiting externe energieopslag

Schroef M6 × 16, max. 35 mm2

Remchopper en remweerstand

Minimale remweerstandswaarde RRWmin

10 Ω

Maximaal vermogen remchopper

Geen beperking

Aansluiting X1

Connector 0.75 – 16 mm2

Aansluiting PE

Schroef M6 × 16

Bedrijfsmodus "wisselbelasting"

I1 = overbelasting

I2 = hersteltijd

160% IN gedurende 60 s

50% IN gedurende 120 s

Algemeen

Rendement

> 99%

Tussenkringcapaciteit

350 μF

Nominaal vermogensverlies 24 V

15 W

Nominaal vermogensverlies vermogensdeel

300 W

Massa

14 kg

Afmetingen

Breedte

150 mm

Hoogte

428 mm

Diepte

265 mm