Dati di potenza
MOVIDRIVE® modular | MDP92A-0250-503-4-S00 |
|---|---|
Potenza nominale PN | 25 kW |
Potenza massima con UN | 40 kW |
Input | |
Tensione nominale di rete (secondo EN 50160) AC Urete | 3 × 200 – 500 V |
Corrente nominale di rete AC Irete | 40 A |
Frequenza di rete frete | 50 – 60 Hz ± 5% |
Collegamento X1 | Connettore a spina, 0.75 – 16 mm2 |
Collegamento PE | Vite M6 × 16, max. 35 mm2 |
Output (circuito intermedio) | |
Tensione nominale del circuito intermedio UCCI | 560 V DC |
Campo di variazione | 0 – 800 V |
Tensione massima | 1000 V |
Corrente nominale circuito intermedio DC ICCI | 50 A |
Corrente max. circuito intermedio DC ICI max | 80 A (per 60 s) |
Capacità di sovraccarico | 160% PN per 60 s |
Collegamento -UZ/+UZ | Guide CU |
Vite M6 × 16 | |
Collegamento PE | Vite M6 × 16 |
Collegamento accumulatori esterni | Vite M6 × 16, max. 35 mm2 |
Chopper di frenatura e resistenza di frenatura | |
Valore minimo resistenza di frenatura RRFmin | 10 Ω |
Potenza max. chopper di frenatura | Nessuna limitazione |
Collegamento X1 | Connettore a spina 0.75 – 16 mm2 |
Collegamento PE | Vite M6 × 16 |
Modo operativo "carico alternato" | |
I1 = sovraccarico I2 = durata del recupero | 160% IN per 60 s 50% IN per 120 s |
Dati generali | |
Rendimento | > 99% |
Capacità del circuito intermedio | 350 μF |
Perdita di potenza nominale 24 V | 15 W |
Perdita di potenza nominale sezione di potenza | 300 W |
Massa | 14 kg |
Quote | |
Larghezza | 150 mm |
Altezza | 428 mm |
Profondità | 265 mm |