Leistungsdaten
MOVIDRIVE® modular | MDP92A-0250-503-4-S00 |
|---|---|
Nennleistung PN | 25 kW |
Maximale Leistung bei UN | 40 kW |
Eingang | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) AC UNetz | 3 × 200 – 500 V |
Netznennstrom AC INetz | 40 A |
Netzfrequenz fNetz | 50 – 60 Hz ± 5 % |
Anschluss X1 | Steckverbinder, 0.75 – 16 mm2 |
Anschluss PE | Schraube M6 × 16, max. 35 mm2 |
Ausgang (Zwischenkreis) | |
Zwischenkreisnennspannung UNZK | DC 560 V |
Stellbarer Bereich | 0 – 800 V |
Maximalspannung | 1000 V |
Zwischenkreisnennstrom DC INZK | 50 A |
Max. Zwischenkreisstrom DC IZK max | 80 A (für 60 s) |
Überlastfähigkeit | 160 % PN für 60 s |
Anschluss -UZ/+UZ | Cu-Schienen |
Schraube M6 × 16 | |
Anschluss PE | Schraube M6 × 16 |
Anschluss externer Energiespeicher | Schraube M6 × 16, max. 35 mm2 |
Brems-Chopper und Bremswiderstand | |
Minimaler Bremswiderstandswert RBWmin | 10 Ω |
Maximale Leistung Brems-Chopper | keine Limitierung |
Anschluss X1 | Steckverbinder 0.75 – 16 mm2 |
Anschluss PE | Schraube M6 × 16 |
Betriebsart "Wechsellast" | |
I1 = Überlast I2 = Erholzeit | 160 % IN für 60 s 50 % IN für 120 s |
Allgemein | |
Wirkungsgrad | > 99 % |
Zwischenkreiskapazität | 350 μF |
Nennverlustleistung 24 V | 15 W |
Nennverlustleistung Leistungsteil | 300 W |
Masse | 14 kg |
Abmessungen | |
Breite | 150 mm |
Höhe | 428 mm |
Tiefe | 265 mm |