Elektronikdaten - Signalklemmen

 

Klemmenbezeichnung

Spezifikation

Allgemein

Ausführung

 

gemäß IEC 61131-2

Versorgungsspannung

Anschluss

X5

DC 24 V -10 %, +20 % gemäß EN 61131

Anschlusskontakte

Cu-Schienen 2 × 5 mm², M4-Verschraubung

Temperaturüberwachung Bremswiderstand

Auswertung des Temperaturfühlers am Bremswiderstand

X7:1

DC-24-V-Hilfsspannungsausgang zur Versorgung von X7: 2

X7: 2

Sensoreingang für Temperaturüberwachung des Bremswiderstands.

  • Meldekontakt geschlossen: keine Übertemperatur
  • Meldekontakt geöffnet: Übertemperatur

Schließen Sie nur potenzialfreie Meldekontakte an.

X7: 3 – 4

reserviert

Anschlusskontakte

 

Steckverbinder

1 Ader: 0.14 – 1.5 mm²

Digitaleingänge

Zykluszeit E/A

 

1 ms

Anzahl

 

3

Reaktionszeit

 

100 μs + Zykluszeit

Belegung

X20: 1

DC-24-V-Hilfsspannungsausgang, maximal 50 mA

X20: 8 – 10

DI02: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®

DI01: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®

DI00: vorbelegt mit "Endstufenfreigabe"

X20: 11

GND

Anschlusskontakte

 

Steckverbinder

1 Ader: 0.14 – 1.5 mm²

Digitalausgänge

Zykluszeit E/A

 

1 ms

Anzahl

 

5

Reaktionszeit

 

175 μs + Zykluszeit

Ausgangsstrom

 

Imax = 50 mA

Kurzschluss-Schutz

 

Ja

Belegung

X20: 2 – 3

DOR-C: Relaiskontakt

DOR-NO: Schließerkontakt

Imax = 2 A

Umax = 30 V

Pmax = 60 W

X20: 4 – 7

DO00: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®

DO01: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®

DO02: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®

DO03: frei programmierbar oder belegt durch MOVIKIT®

X20: 11

GND

Anschlusskontakte

 

Steckverbinder

1 Ader: 0.14 – 1.5 mm²

Signalschnittstelle für externe Energiespeicher

 

X33: 1

DC-24-V-Hilfsspannungsausgang

 

X33: 2

DC-5-V-Hilfsspannungsausgang Imax = 800 mA

 

X33: 3

0 – 5 V Analogeingang

 

X33: 4 – 5

0 – 5 V Digitaleingang

 

X33: 6 – 7

reserviert für CAN

 

X33: 8

GND

Anschlusskontakte

 

Steckverbinder

1 Ader: 0.14 – 1.5 mm²