Dati dell'elettronica - morsetti di segnalazione
| Designazione dei morsetti | Specifica |
|---|---|---|
Dati generali | ||
Esecuzione |
| secondo IEC 61131-2 |
Tensione di alimentazione | ||
Collegamento | X5 | 24 V DC -10%, +20% secondo EN 61131 |
Contatti del collegamento | Guide CU 2 × 5 mm², fissaggio a vite M4 | |
Controllo temperatura della resistenza di frenatura | ||
Valutazione del sensore di temperatura sulla resistenza di frenatura | X7:1 | Output tensione ausiliaria 24 V DC per l'alimentazione di X7: 2 |
X7: 2 | Input sensore per controllo temperatura della resistenza di frenatura.
Collegare soltanto contatti di avviso galvanicamente isolati. | |
X7: 3 – 4 | Riservato | |
Contatti del collegamento |
| Connettore a spina 1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm² |
Ingressi binari | ||
Tempo di ciclo I/O |
| 1 ms |
Quantità |
| 3 |
Tempo di risposta |
| 100 μs + tempo di ciclo |
Assegnazione | X20: 1 | Output tensione ausiliaria 24 V DC, massimo 50 mA |
X20: 8 – 10 | DI02: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® DI01: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® DI00: pre-assegnato con "Abilitazione stadio finale" | |
X20: 11 | GND | |
Contatti del collegamento |
| Connettore a spina 1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm² |
Uscite digitali | ||
Tempo di ciclo I/O |
| 1 ms |
Quantità |
| 5 |
Tempo di risposta |
| 175 μs + tempo di ciclo |
Corrente di output |
| Imax = 50 mA |
Protezione contro i cortocircuiti |
| Sì |
Assegnazione | X20: 2 – 3 | DOR-C: contatto di relè DOR-NO: contatto di chiusura Imax = 2 A Umax = 30 V Pmax = 60 W |
X20: 4 – 7 | DO00: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® DO01: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® DO02: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® DO03: programmabile a scelta oppure occupato da MOVIKIT® | |
X20: 11 | GND | |
Contatti del collegamento |
| Connettore a spina 1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm² |
Interfaccia segnale per accumulatori di energia esterni | ||
| X33: 1 | Output tensione ausiliaria 24 V DC |
| X33: 2 | Output tensione ausiliaria 5 V DC Imax = 800 mA |
| X33: 3 | 0 – 5 V input analogico |
| X33: 4 – 5 | 0 – 5 V input digitale |
| X33: 6 – 7 | Riservato per CAN |
| X33: 8 | GND |
Contatti del collegamento |
| Connettore a spina 1 conduttore: 0.14 – 1.5 mm² |