性能数据

MOVIDRIVE® modular

MDP92A-0250-503-4-S00

额定功率P额定

25 kW

UN时的最大功率

40 kW

输入端

电源额定电压(根据EN 50160标准)AC U电源

3 × 200 ~ 500 V

电源额定电流AC I电源

40 A

电源频率f电源

50 ~ 60 Hz ± 5 %

接头X1

插接头,0.75 ~ 16 mm2

过程输入端连接

螺栓M6 × 16,最大35 mm2

输出端(直流侧)

直流侧电压U直流侧额定

DC 560 V

可调范围

0 ~ 800 V

最大电压

1000 V

直流侧电流DC I直流侧额定

50 A

最大直流侧电流DC I直流侧最大

80 A(持续60 s)

过载容量

160 % PN,持续60 s

-UZ/+UZ接口

铜母线

螺栓M6 × 16

过程输入端连接

螺栓M6 × 16

外部蓄能器接口

螺栓M6 × 16,最大35 mm2

制动斩波器和制动电阻

最小制动电阻值R制动电阻最小

10 Ω

制动斩波器最大功率

无限制

接头X1

插接头0.75 ~ 16 mm2

过程输入端连接

螺栓M6 × 16

“交变负荷”操作模式

I1 = 过载

I2 = 恢复时间

160 % IN,持续60 s

50 % IN,持续120 s

概述

效率

> 99 %

直流侧容量

350 μF

24V额定损耗功率

15 W

功率部件额定损耗功率

300 W

质量

14 kg

尺寸

宽度

150 mm

高度

428 mm

深度

265 mm