Dados técnicos do contato de sinal BW..-T

Especificações do contato de sinal BW..-T

Versão

Contatos de conexão

0.75 – 2.5 mm2

Torque de aperto

0.6 Nm

Potência de comutação

2 ACC/24 VCC (CC11)

2 A CA/230 VCA (CA11)

Contato comutável (contato normalmente fechado)

Conforme EN 61800-5-1