Specificaties voor meldcontact BW..-T
Uitvoering
Aansluitcontacten
0.75 – 2.5 mm2
Aanhaalmoment
0.6 Nm
Schakelvermogen
DC 2 A / DC 24 V (DC11)
AC 2 A / AC 230 V (AC11)
Schakelcontact (verbreekcontact)
Overeenkomstig EN 61800-5-1