Dati tecnici del contatto di avviso BW..-T

Specifiche per il contatto di avviso BW..-T

Esecuzione

Contatti del collegamento

0.75 – 2.5 mm2

Coppia di serraggio

0.6 Nm

Capacità di commutazione

2 A DC/24 V DC (DC11)

2 A AC/230 V AC (AC11)

Contatto di commutazione (contatto di apertura)

secondo EN 61800-5-1