Spezifikationen für Meldekontakt BW..-T
Ausführung
Anschlusskontakte
0.75 – 2.5 mm2
Anziehdrehmoment
0.6 Nm
Schaltleistung
DC 2 A / DC 24 V (DC11)
AC 2 A / AC 230 V (AC11)
Schaltkontakt (Öffner)
Gemäß EN 61800-5-1