Kortsluiting van de tussenkring

Voor veilig werken adviseert SEW-EURODRIVE om een ontladen tussenkring voor de duur van de werkzaamheden kort te sluiten.

Als op de tussenkring een energieopslag is aangesloten, moet de tussenkring om veiligheidsredenen absoluut worden kortgesloten. Dit geldt voor alle typen energieopslag, bijv. dubbellaagscondensatoren of condensatormodules MDC90A-0120-.. .

Door de technologie die in energiemodules wordt gebruikt, kan er na ontlading opnieuw spanning worden opgebouwd. Dit wordt voorkomen door de jumper direct na het ontladen te bevestigen.

Gebruik indien mogelijk de jumper voor de kortsluiting op de MDC90A. Bevestig de jumper op een geschikte plaats, direct op de condensatormodule MDC90A of op een naburig apparaat.

De jumper kan op alle apparaten van de serie MOVIDRIVE® modular worden gemonteerd, die zijn uitgerust met smalle stroomrails van de tussenkring met een breedte van 14 mm. Als de stroomrails van de tussenkring op de MDC90A worden verwijderd, moet er een kortsluiting worden gemaakt op de MDC90A, zie hoofdstuk Kortsluiting van condensatormodules MDC90A-0120-...

Breng de kortsluitbrug als volgt aan:

  1. Ontlaad de tussenkring.
  2. Schakel de voeding van alle apparaten op de tussenkring uit.
  3. Verwijder de afdekking van de stroomrails op het apparaat.
  4. Stel de spanning van de tussenkring in (+UTK en -UTK) rechtstreeks op de stroomrails vast door meting met een geschikt meetapparaat. Als de spanning > 3 V is, moet u de tussenkring actief ontladen of wachten tot de spanning vanzelf onder de 3 V is gezakt. Let hiervoor op de in hoofdstuk Ontlaadtijden van de energieopslag aangegeven ontlaadtijden.
  5. Stel de spanningsvrijheid vast tussen +UTK en PE en tussen -UTK en PE.
  6. Schroef de jumper direct op de tussenkring nadat u de spanningsvrijheid in de tussenkring hebt gemeten. De schroef van de jumper past in dezelfde schroefdraad die beschikbaar is voor het bevestigen van de onder punt 3 verwijderde afdekking. Let erop dat u bij apparaten met twee bouten alleen de linker bout gebruikt. Op de afbeelding ziet u de toegestane en niet-toegestane montagepositie van de kortsluitbrug. Het aanhaalmoment bij het eerste gebruik aan het apparaat is 0.6 Nm, in overige toepassingen is het aanhaalmoment 0.4 Nm.
  7. Na voltooiing van de werkzaamheden moet de jumper, voordat de apparaten worden ingeschakeld, worden verwijderd en moet de afdekking van de stroomrail worden teruggeplaatst.

Indien nodig kan de kortsluiting ook worden uitgevoerd met een geïsoleerde draad met een minimale doorsnede van 1.5 mm2.