Kortsluiting van condensatormodules MDC90A-0120-..

Als u een condensatormodule MDC90A-0120-.. buiten gebruik stelt, moet u deze kortsluiten.

Bevestig hiervoor een geïsoleerde draad met een minimale doorsnede van 1.5 mm2 aan aansluiting X4 of X4_B. De kortsluiting moet permanent worden gehandhaafd voor de duur van opslag en transport. De kortsluiting moet worden verwijderd voordat opnieuw wordt gestart.