Cortocircuito dei moduli condensatori MDC90A-0120-..

Se un modulo condensatore MDC90A-0120-.. viene messo fuori servizio deve essere cortocircuitato.

A tal fine applicare un filo isolato con una sezione minima di 1.5 mm2 sul collegamento X4 o X4_B. Il cortocircuito deve essere mantenuto in modo permanente per la durata dell'immagazzinaggio e il trasporto. Prima di una nuova messa in servizio deve essere rimosso il cortocircuito.