Curto-circuito dos módulos capacitores MDC90A-0120-..
Se colocar fora de operação um módulo capacitor MDC90A-0120-.., será necessário curto-circuitá-lo.
Para este efeito, conectar um fio isolado com uma seção transversal mínima de 1.5 mm2 à conexão X4 ou X4_B. O curto-circuito deve ser mantido permanentemente durante o armazenamento e transporte. O curto-circuito deve ser removido antes da nova colocação em operação.