Kurzschluss des Zwischenkreises

Für sichere Arbeiten empfiehlt SEW-EURODRIVE, einen entladenen Zwischenkreis für die Dauer der Arbeiten kurzzuschließen.

Wenn ein Energiespeicher an den Zwischenkreis angebunden ist, ist der Kurzschluss des Zwischenkreises aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich. Dies betrifft alle Arten von Energiespeichern, z. B. Doppelschichtkondensatoren oder Kondensatormodule MDC90A-0120-.. .

Bei Speichermodulen kann sich technologiebedingt nach erfolgter Entladung erneut eine Spannung aufbauen. Dies wird durch das Anbringen der Kurzschlussbrücke unmittelbar nach der Entladung verhindert.

Verwenden Sie für den Kurzschluss beim MDC90A nach Möglichkeit die Kurzschlussbrücke. Bringen Sie die Kurzschlussbrücke an einer geeigneten Stelle, unmittelbar am Kondensatormodul MDC90A oder an einem benachbarten Gerät an.

Die Kurzschlussbrücke kann auf alle Geräte der Baureihe MOVIDRIVE® modular montiert werden, die mit schmalen Stromschienen des Zwischenkreises mit einer Breite von 14 mm ausgestattet sind. Falls die Stromschienen des Zwischenkreises am MDC90A entfernt werden, ist am MDC90A ein Kurzschluss vorzunehmen, siehe hierzu Kapitel Kurzschluss von Kondensatormodulen MDC90A-0120-...

Bringen Sie die Kurzschlussbrücke wiefolgt an:

  1. Entladen Sie den Zwischenkreis.
  2. Schalten Sie die Spannungsversorgung aller Geräte am Zwischenkreis ab.
  3. Entfernen Sie die Abdeckung der Stromschienen am Gerät.
  4. Stellen Sie durch Messung mit einem geeigneten Messgerät die Spannung des Zwischenkreises (+UZ und -UZ) direkt an den Stromschienen fest. Wenn die Spannung > 3 V beträgt, entladen Sie den Zwischenkreis aktiv oder warten Sie, bis die Spannung von selbst unter 3 V gesunken ist. Beachten Sie hierfür die im Kapitel Entladezeiten der Energiespeicher aufgeführten Entladezeiten.
  5. Stellen Sie die Spannungsfreiheit zwischen +UZ und PE sowie zwischen -UZ und PE fest.
  6. Schrauben Sie, unmittelbar nachdem Sie die Spannungsfreiheit des Zwischenkreises gemessen haben, die Kurzschlussbrücke auf den Zwischenkreis. Die Schraube der Kurzschlussbrücke passt in dasselbe Gewinde, das für das Anbringen der unter Punkt 3. entfernten Abdeckung vorhanden ist. Achten Sie darauf, dass Sie bei Geräten mit zwei Gewindebolzen ausschließlich den links sitzenden verwenden. Die Abbildung zeigt die zulässige und die unzulässige Montageposition der Kurzschlussbrücke. Das Anziehdrehmoment bei erstmaligem Einsatz am Gerät beträgt 0.6 Nm, in sonstigen Einsatzfällen 0.4 Nm.
  7. Nach dem Abschluss der Arbeiten muss die Kurzschlussbrücke vor dem Einschalten der Geräte entfernt und die Abdeckung der Stromschienen wieder angebracht werden.

Notfalls kann der Kurzschluss alternativ mit einem isolierten Draht mit einem Mindestquerschnitt von 1.5 mm2 ausgeführt werden.