直流侧的短路

为了安全作业,SEW-EURODRIVE建议在作业期间对已放电的直流侧进行短接。

如果将一个蓄能器连接在直流侧上,则出于安全原因必须将直流侧短路。这涉及所有类型的蓄能器,例如双层电容器或者电容模块MDC90A-0120-..。

对于储能模块,受技术条件影响在放电后可能会重新形成电压。对此,可以通过在放电后立即安装短路桥加以避免。

对于MDC90A,短路时应尽可能使用短路桥。在电容模块MDC90A上或者邻近设备上,将短路桥安装在合适的位置上。

短路桥可以安装到MOVIDRIVE® modular系列的所有设备上,它们装备有宽度为14 mm的直流侧窄型导电轨。如果拆除了MDC90A上的直流侧导电轨,则应在MDC90A上进行短路,为此参见章节电容模块MDC90A-0120-..的短路

请按以下步骤进行短路桥接:

  1. 直流侧放电。
  2. 关闭直流侧所有设备的电源。
  3. 拆除设备上导电轨的盖板。
  4. 直接用合适的测量设备在导电轨上进行测量,以确定直流侧电压(+UZ和-UZ)。如果电压> 3 V,则主动对直流侧放电,或者等待至电压自行降低至低于3 V。为此,留意章节蓄能器的放电时间中列出的放电时间。
  5. 确定+UZ和PE之间以及-UZ和PE之间是否已无电压。
  6. 在通过测量确定直流侧没有电压后,立即将短路桥拧装到直流侧上。短路桥的螺栓与螺纹吻合,该螺纹用于安装第3项时拆下的盖板。注意,对于带两个螺纹销的设备,应仅使用左侧的螺纹销。图中显示了允许和不允许进行短路桥接的安装位置。在设备上首次使用时,拧紧扭矩为0.6 Nm,其他情况下为0.4 Nm。
  7. 在结束作业后,必须在接通设备前拆除短路桥,并且重新安装导电轨的盖板。

紧急情况下,也可以用一根最小横截面为1.5 mm2的绝缘导线进行短路。