Afvoeren

Neem de geldende nationale bepalingen in acht!

Afzonderlijke delen moeten gescheiden worden afgevoerd, al naargelang de aard van het afval en overeenkomstig de geldende voorschriften, bijvoorbeeld als:

  • Elektronica-afval (printplaten)
  • Kunststof
  • Plaatwerk
  • Koper
  • Aluminium

Dit product valt in het geldigheidsgebied van de Europese WEEE-richtlijn 2012/19/EU betreffende oude elektro- en elektronica-apparaten.

Elektro- en elektronica-apparaten behoren in geen enkel geval tot huishoudelijk afval. Het product moet correct worden afgevoerd volgens de actueel geldende wettelijke bepalingen van de EU-lidstaat, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Het doel hiervan is het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het beschermen van zowel het milieu als de menselijke gezondheid tegen gevaarlijke stoffen door middel van recycling.