Bewaking van de spanning bij de MDP92A-..
Voor de voedingsmodule MDP92A-.. kan hier de remchopper geparametreerd worden.
Het apparaat beschikt over een aansluiting voor een externe ontlaadweerstand op de A-zijde. Deze wordt door de interne remchopper aangestuurd en kan worden gebruikt om de aan de A-zijde aangesloten tussenkring te ontladen.
Met het besturingswoord 8809.9 “Externe weerstand – besturingswoord" kan de weerstand aan de A-zijde handmatig worden bijgeschakeld.
Als via parameter 8809.13 “Externe weerstand – automatisch bedrijf" het automatische bedrijf is geactiveerd (standaardwaarde is “Aan"), dan voldoet de externe weerstand aan een remchopper-functie.
Hij schakelt zichzelf zelfstandig bij als aan de A-zijde de via parameter 8809.11 “Inschakeldrempel remchopper" ingestelde spanning bereikt wordt.
Uitschakelen vindt dan plaats als de spanning weer met de in 8809.12 “Hysteresis remchopper" ingestelde waarde is gedaald. Handmatig bijschakelen met het besturingswoord 8809.9 “Externe weerstand - besturingswoord" is daarnaast met hogere prioriteit mogelijk.
De weerstand wordt alleen uitgeschakeld als het automatische bedrijf en het besturingswoord ook een uitschakeling melden.
Als in de remchopper een overstroom optreedt, dan wordt de remchopper van het apparaat geblokkeerd. Fout E4.1 “Remchopper overstroom" wordt uitgevoerd.
Als de connector X7 de fout van een externe remweerstand meldt, worden remchopper en eindtrap geblokkeerd. Fout "E26.4 Fout externe remweerstand" wordt uitgevoerd.
De status van de externe weerstand kan worden uitgelezen via parameter 8809.112. Als er een fout is, wordt de statusbit voor het verbinden gewist of de bit voor het loskoppelen ingesteld. Deze kunnen, indien nodig gebruikt worden om de externe weerstand via een schakelaar van het systeem te scheiden. Dat is bijvoorbeeld zinvol als een opslag vast geïntegreerd is in het systeem en ook bij een fout met de weerstand verbonden blijft en zijn energie ontlaadt via de weerstand. De bit die de remchopper activeert, wordt in geval van een fout eveneens verwijderd.
- Bit 0: actief: de remchopper heeft de externe weerstand bijgeschakeld.
- Bit 1: verbinden: de externe weerstand moet verbonden worden, bijv. door een externe schakelaar.
- Bit 2: loskoppelen: de externe weerstand moet worden losgekoppeld, bijv. door een externe schakelaar.