监控MDP92A-..的电压
针对供电模块MDP92A-..,在此处可对制动斩波器进行参数设定。
该设备在驱动侧拥有外部放电电阻连接。它通过内部制动斩波器触发,并且可对连接在驱动侧上的直流侧进行放电。
通过控制字“8809.9外部电阻 - 控制字”,可以在驱动侧接通电阻。
如果通过参数8809.13“外部电阻 – 自动运行”激活了自动运行(默认值为“开”),外部电阻将履行制动斩波器的功能。
当驱动侧达到通过参数8809.11“制动斩波器接通阈值”设定的电压时,外部电阻将自动接通。
当电压再次下降到通过8809.12“制动斩波器滞后”设定的值时,外部电阻将会关闭。通过控制字8809.9“外部电阻 – 控制字”手动接通仍可具有更高的优先级。
仅当自动运行和控制字报告关闭时,才会关闭该电阻。
如果在制动斩波器分支中出现过电流,设备会禁用制动斩波器。将执行故障E4.1“制动斩波器过电流”。
如果插接头X7报告外部制动电阻故障,则会禁用制动斩波器和输出级。执行故障“E26.4外部制动电阻故障”。
通过参数8809.112,可以读取外部电阻的状态。如果存在故障,则会删除用于连接的状态位,或者设置用于断开的位。必要时可将其用于通过开关将外部电阻从系统上断开。例如如果固定安装的蓄能器即使在出现故障的情况下,也会继续连接至电阻,并通过电阻释放其所含的电能,那么上述操作就是必要的。在出现故障时,激活制动斩波器的位也会被删除。
- 位0:激活:制动斩波器接通了外部电阻。
- 位1:连接:应连接外部电阻,例如通过外部开关。
- 位2:断开:应断开外部电阻,例如通过一个外部开关。