Monitoração de tensão para o MDP92A-..
O chopper de frenagem pode ser parametrizado aqui para o módulo de rede MDP92A-...
A unidade possui uma conexão para uma resistência de descarga externa no lado A. Ela é controlada pelo chopper de frenagem interno e pode ser usada para descarregar o circuito intermediário conectado ao lado A.
O resistor do lado A pode ser ligado através da palavra de comando 8809.9 "Resistor externo – Palavra de comando".
Se o modo automático for ativado através do parâmetro 8809.13 "Resistor externo – Modo automático" (o valor padrão é "Ligado"), o resistor externo cumpre uma função de chopper de frenagem.
Ele liga-se automaticamente quando a tensão ajustada através do parâmetro 8809.11 "Limite para ligação do chopper de frenagem" é atingida no lado A.
Ele é desligado quando a tensão cai novamente pelo valor ajustado via 8809.12 "Histerese de chopper de frenagem". Ainda é possível a conexão manual através da palavra de comando 8809.9 "Resistor externo – Palavra de controle" com uma prioridade mais alta.
O resistor somente é desligado se o modo automático e a palavra de comando informarem um desligamento.
Se ocorrer uma sobrecorrente no ramo do chopper de frenagem, o chopper de frenagem é bloqueado pela unidade. A irregularidade E4.1 "Sobrecorrente do chopper de frenagem" é executada.
Se o conector X7 relatar uma irregularidade na resistência de frenagem externa, o chopper de frenagem e o estágio de saída são bloqueados. A irregularidade "E26.4 Irregularidade da resistência de frenagem externa" é executada.
O estado do resistor externo pode ser lido através do parâmetro 8809.112. Se houver uma irregularidade, o bit de status para conexão é apagado ou o bit para desconexão é definido. Se necessário, eles podem ser usados para desconectar o resistor externo do sistema por meio de uma chave. Isso faz sentido, por ex., se um acumulador for instalado permanentemente, que ainda está conectado ao resistor mesmo em caso de falha e descarrega seu conteúdo de energia através dele. O bit que ativa o chopper de frenagem também é apagado em caso de irregularidade.
- Bit 0: ativo: o chopper de frenagem ativou o resistor externo.
- Bit 1: conexão: o resistor externo deve ser conectado, por ex., por uma chave externa.
- Bit 2: desconexão: o resistor externo deve ser desconectado, por ex., por uma chave externa.