Bewaking eindtraptemperatuur bij de MDP92A-.. en MDE90A-..

Bij het overschrijden van de maximaal toegestane eindtraptemperatuur blokkeert het systeem de eindtrap en meldt de fout E11.1 "Te hoge temperatuur van het koellichaam".

Voor een foutmelding wordt de waarschuwing E11.2 "Belasting koelelement - waarschuwing vooraf" afgegeven. Via een hysteresis kan ingesteld worden, wanneer de waarschuwing actief wordt.