Algemene technische gegevens

In de volgende tabel worden de technische gegevens vermeld die voor alle modulen van Power and Energy Solutions gelden, ongeacht de

  • Type
  • Uitvoering
  • Bouwgrootte
  • Vermogen

Power and Energy Solutions

Storingsimmuniteit

Voldoet aan EN 61800-3; 2. omgeving

Storingsemissie

Grenswaardecategorie C2 overeenkomstig EN 61800-3

Omgevingstemperatuur ϑO

0 °C tot 45 °C zonder derating;

MDP92A, MDE90A, MDS90A: Uitschakeling bij overtemperatuur

 

Voorwaarden aan het klimaat

  • Langdurige opslag (beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-1 klasse 1K2 temperatuur -25 °C tot +70 °C (afwijkend van de norm)
  • niet condenserend, geen condensvorming
  • Transport (beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-2 klasse 2K3 temperatuur -25 °C tot +70 °C
  • niet condenserend, geen condensvorming
  • Bedrijf (stationair bedrijf, beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-3 klasse 3K3 temperatuur 0 °C tot +45 °C (afwijkend van de norm)
  • niet condenserend, geen condensvorming

Chemisch actieve stoffen

  • Langdurige opslag (beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-1 klasse 1C2, geen corrosieve gassen, geen zoutnevel (afwijkend van de norm)
  • Transport (beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-2 klasse 2C2, geen corrosieve gassen, geen zoutnevel, geen zeewater (afwijkend van de norm)
  • Bedrijf (stationair bedrijf, beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-3 klasse 3C2, geen corrosieve gassen, geen zoutnevel

Mechanisch actieve stoffen

  • Langdurige opslag (beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-1 klasse 1S1, geen geleidend stof
  • Transport (beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-2 klasse 2S1
  • Bedrijf (stationair bedrijf, beschermd tegen weersinvloeden):
  • EN 60721-3-3 klasse 3S1, geen geleidend stof

Trillingscontrole conform EN 61800-5-1

Alle modules

Belastbaarheid voldoet aan EN 61800-5-1

Beschermingsgraad volgens EN 60529

Alle modules

IP20

Verontreinigingsklasse

2 conform IEC 60664-1

Overspanningscategorie

III conform IEC 60664-1

Opstellingshoogte

Tot h ≤ 1000 m zonder beperkingen.

Bij h > 1000 m gelden de volgende beperkingen:

  • Van 1000 m tot maximaal 3800 m: Inom-reductie van 1% per 100 m
  • Van 2000 m tot maximaal 3800 m: Voor het waarborgen van de veilige scheiding en het aanhouden van lucht- en kruiptrajecten conform EN 61800-5-1 moet een overspanningsbeveiliging ter reductie van overspanningen van categorie III naar categorie II worden geplaatst.