Allgemeine technische Daten

In der folgenden Tabelle werden die technischen Daten genannt, die für alle Module von Power and Energy Solutions gültig sind, unabhängig von

  • Typ
  • Ausführung
  • Baugröße
  • Leistung

Power and Energy Solutions

Störfestigkeit

Erfüllt EN 61800-3; 2. Umgebung

Störaussendung

Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Umgebungstemperatur ϑU

0 °C bis + 45 °C ohne Derating;

MDP92A, MDE90A, MDS90A: Abschaltung bei Übertemperatur

 

Klimatische Bedingungen

  • Langzeitlagerung (wettergeschützt):
  • EN 60721-3-1 Klasse 1K2 Temperatur -25 °C bis +70 °C (abweichend zur Norm)
  • nicht kondensierend, keine Betauung
  • Transport (wettergeschützt):
  • EN 60721-3-2 Klasse 2K3 Temperatur -25 °C bis +70 °C
  • nicht kondensierend, keine Betauung
  • Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt):
  • EN 60721-3-3 Klasse 3K3 Temperatur 0 °C bis +45 °C (abweichend zur Norm)
  • nicht kondensierend, keine Betauung

Chemisch aktive Stoffe

  • Langzeitlagerung (wettergeschützt):
  • EN 60721-3-1 Klasse 1C2, keine korrosiven Gase, kein Salznebel (abweichend zur Norm)
  • Transport (wettergeschützt):
  • EN 60721-3-2 Klasse 2C2, keine korrosiven Gase, kein Salznebel, kein Meerwasser (abweichend zur Norm)
  • Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt):
  • EN 60721-3-3 Klasse 3C2, keine korrosiven Gase, kein Salznebel

Mechanisch aktive Stoffe

  • Langzeitlagerung (wettergeschützt):
  • EN 60721-3-1 Klasse 1S1, kein leitfähiger Staub
  • Transport (wettergeschützt):
  • EN 60721-3-2 Klasse 2S1
  • Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt):
  • EN 60721-3-3 Klasse 3S1, kein leitfähiger Staub

Schwingungsprüfung gemäß EN 61800-5-1

Alle Module

Belastbarkeit erfüllt EN61800-5-1

Schutzart gemäß EN 60529

Alle Module

IP20

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Aufstellungshöhe

Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen.

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • Von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • Von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.