一般技术数据

下表中的技术数据对电力与能源解决方案的所有模块均有效,不受下列因素限制:

  • 型号
  • 规格
  • 规格
  • 功率

电力与能源解决方案

抗干扰性能

满足EN 61800-3; 2。环境

干扰辐射

符合EN 61800-3的极限值级别C2

环境温度ϑ环境

0°C至+ 45°C,无降额;

MDP92A、MDE90A、MDS90A:过温时断路

 

气候条件

  • 长期存放(防止受天气影响):
  • EN 60721-3-1标准等级1K2,温度-25°C至+70°C(与标准不同)
  • 无冷凝,无湿气凝结
  • 运输(防止受天气影响):
  • EN 60721-3-2标准等级2K3,温度-25°C至+70°C
  • 无冷凝,无湿气凝结
  • 运行(固定使用地点、防止受天气影响):
  • EN 60721-3-3标准等级3K3,温度0°C至+45°C(与标准不同)
  • 无冷凝,无湿气凝结

化学活性物质

  • 长期存放(防止受天气影响):
  • EN 60721-3-1标准等级1C2,无腐蚀性气体,无盐雾(与标准不同)
  • 运输(防止受天气影响):
  • EN 60721-3-2标准等级2C2,无腐蚀性气体,无盐雾,无海水(与标准不同)
  • 运行(固定使用地点、防止受天气影响):
  • EN 60721-3-3标准等级3C2,无腐蚀性气体,无盐雾

机械活性物质

  • 长期存放(防止受天气影响):
  • EN 60721-3-1标准等级1S1,无导电粉尘
  • 运输(防止受天气影响):
  • EN 60721-3-2标准等级2S1
  • 运行(固定使用地点、防止受天气影响):
  • EN 60721-3-3标准等级3S1,无导电粉尘

符合EN 61800-5-1的振动检测

全部模块

负载能力符合EN 61800-5-1

防护等级符合EN 60529

全部模块

IP20

污染等级

2,符合IEC 60664-1

过压类别

III,符合IEC 60664-1

安装高度

最高h ≤ 1000 m,没有限制。

高度h > 1000 m时,受以下限制:

  • 从1000 m到最高3800 m:海拔每升高100 m,I额定值减小1%
  • 从2000 m到最高3800 m:根据EN 61800-5-1标准,为了确保安全断开以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。