Dados técnicos gerais

A tabela a seguir lista os dados técnicos que são aplicados a todos os módulos de Power and Energy Solutions, independentemente de

  • Tipo
  • Versão
  • Tamanho
  • Potência

Power and Energy Solutions

Imunidade a interferências

Atende à norma EN 61800-3; 2. ambiente

Emissão de interferências

Categoria de valor limite C2 conforme EN 61800-3

Temperatura ambiente ϑU

0 °C até + 45 °C sem redução de potência;

MDP92A, MDE90A, MDS90A: desligamento por sobretemperatura

 

Condições climáticas

  • Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-1 Classe 1K2 Temperatura -25 °C a +70 °C (ao contrário da norma)
  • Não condensante, sem condensação
  • Transporte (à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-2 Classe 2K3 Temperatura -25 °C até +70 °C
  • Não condensante, sem condensação
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-3 Classe 3K3 Temperatura 0 °C a +45 °C (ao contrário da norma)
  • Não condensante, sem condensação

Substâncias ativas quimicamente

  • Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-1 Classe 1C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina (ao contrário da norma)
  • Transporte (à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-2 Classe 2C2, sem gases corrosivos, sem água do mar (ao contrário da norma)
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-3 Classe 3C2, sem gases corrosivos, sem névoa salina

Substâncias ativas mecanicamente

  • Armazenamento por longos períodos (à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-1 Classe 1S1, sem pó condutivo
  • Transporte (à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-2 Classe 2S1
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries):
  • EN 60721-3-3 Classe 3S1, sem pó condutivo

Teste de vibração de acordo com EN 61800-5-1

Todos os módulos

Capacidade de carga atende à norma EN61800-5-1

Grau de proteção conforme EN 60529

Todos os módulos

IP20

Classe de impurezas

2 conforme a IEC 60664-1

Categoria de sobretensão

III de acordo com a IEC 60664-1

Altitude de instalação

Até h ≤ 1000 m sem restrições.

Com h > 1000 m são válidas as seguintes restrições:

  • De 1000 m até no máximo 3800 m: redução IN de 1 % por 100 m
  • De 2000 m até no máximo 3800 m: para manter a isolação segura e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.