Dati tecnici generali

La tabella che segue riporta i dati tecnici che valgono per tutti i moduli di Power and Energy Solutions indipendentemente da

  • tipo
  • esecuzione
  • grandezza
  • potenza

Power and Energy Solutions

Immunità dai disturbi

Conforme a EN 61800-3; 2. ambiente

Emissione disturbi

Categoria di valore limite C2 secondo EN 61800-3

Temperatura ambiente ϑU

Da 0°C a + 45°C senza riduzione;

MDP92A, MDE90A, MDS90A: sconnessione per sovratemperatura

 

Condizioni climatiche

  • Lungo immagazzinaggio (al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-1 classe 1K2 temperatura da -25°C a +70°C (diversamente dalla norma)
  • non condensante, nessuna condensa
  • Trasporto (al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-2 classe 2K3 temperatura da -25°C a +70°C
  • non condensante, nessuna condensa
  • Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-3 classe 3K3 temperatura da 0°C a +45°C (diversamente dalla norma)
  • non condensante, nessuna condensa

Sostanze chimicamente attive

  • Lungo immagazzinaggio (al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-1 classe 1C2, nessun gas corrosivo, nessuna nebbia salina (diversamente dalla norma)
  • Trasporto (al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-2 classe 2C2, nessun gas corrosivo, nessuna nebbia salina, nessuna acqua di mare (diversamente dalla norma)
  • Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-3 classe 3C2, nessun gas corrosivo, nessuna nebbia salina

Sostanze meccanicamente attive

  • Lungo immagazzinaggio (al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-1 classe 1S1, nessuna polvere conduttrice
  • Trasporto (al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-2 classe 2S1
  • Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche):
  • EN 60721-3-3 classe 3S1, nessuna polvere conduttrice

Controllo vibrazione secondo EN 61800-5-1

Tutti i moduli

Capacità di carico soddisfa EN 61800-5-1

Tipo di protezione secondo EN 60529

Tutti i moduli

IP20

Classe di inquinamento

2 secondo IEC 60664-1

Categoria di sovratensione

III secondo IEC 60664-1

Altitudine d'installazione

Fino a h ≤ 1000 m nessuna limitazione.

Con h > 1000 m ci sono le seguenti limitazioni:

  • da 1000 m fino a max. 3800 m: riduzione IN dell'1% ogni 100 m
  • da 2000 m fino a max. 3800 m: per mantenere un isolamento sicuro e il rispetto delle distanze di scarica e le vie di dispersione secondo EN 61800-5-1 è necessario inserire a monte un dispositivo di protezione da sovratensione per la riduzione di sovratensioni dalla categoria III alla categoria II.