Netfilter NF..

Markering

Definitie

De CE-markering duidt op overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen:

  • Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
  • Richtlijn 2011/65/EU voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten

Afvoeren van dit product is in overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19/EU.

De China-RoHS-markering duidt op overeenstemming met de richtlijn SJ/T 11364-2014 voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten en hun verpakkingen.

De UKCA-markering duidt op de overeenstemming met de volgende Britse richtlijnen:

  • Laagspanningsrichtlijn S. I. 2016/1101
  • Richtlijn S. I. 2012/3032 voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten

De UL- en cUL-markering duiden op de toekenning van de UL-goedkeuring.

cUL is gelijkgesteld aan de goedkeuring conform CSA.